17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

REELL トルクヒンジ MH13型

通常単価(税別)
3,7364,753
税込単価
4,1105,228
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(技術情報P.3参照)を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
1.0±30%
1個
2.0±20%
1個
3.0±20%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,753
( 5,228 )
4日目
4,272
( 4,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,736
( 4,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.3参照)を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL トルクヒンジ MH13型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REELL トルクヒンジ MH13型
REELL トルクヒンジ MH14型
REELL トルクヒンジ MH15型
REELL トルクヒンジ MH12型
REELL 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ MH18型
REELL トルクヒンジ PHA型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,736-4,0254,098 -3,133 -9,072 -1,785 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番ハタ蝶番
本体材料ガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミド亜鉛合金/鋼
取付穴タイプザグリ-ザグリザグリザグリ丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト