メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トルクヒンジ HG-CA2111

通常単価(税別)
493
税込単価
542
通常出荷日:4日目

【特長】・スガツネ工業のHGシリーズの丁番になります・インサート仕様です【用途】・ギフトボックス等、耐...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 取付相手の材質はポリアセタール(POM)を想定しています。他の樹脂の場合は取付が異なるためご注意ください。

型番:

HG-CA2111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HG-CA2111の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼
取付方法
その他
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
10
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
8
用途
標準
仕様
インサート
材料(詳細)
ステンレス鋼(SUS416)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-CA2111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のHGシリーズの丁番になります
・インサート仕様です
【用途】
・ギフトボックス等、耐久性を求めないもの

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 取付相手の材質はポリアセタール(POM)を想定しています。他の樹脂の場合は取付が異なるためご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ HG-CA2111の型番HG-CA2111のページです。 型番HG-CA2111に関する仕様情報を記載しております。
トルクヒンジ HG-CA2111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクヒンジ HG-CA2111
トルクヒンジ HG-CA2046
LAMP トルクヒンジ HG-RT型
LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型
トルクヒンジ HG-CT2178
HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SOWA
通常価格4935895,6412,7886986,786
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
種類特殊蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼ステンレス鋼亜鉛合金ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼ステンレス
取付方法その他その他ねじ止めねじ止めその他ねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)~40~4060.1~70~40~4080.1~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト