メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ガラス蝶番 XL-GH03-48-0型 インセット扉用

通常単価(税別)
5,079
税込単価
5,587
通常出荷日:4日目

扉穴加工は蝶番1ヶにつき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。【用途】・ガラス・アク...

詳細を確認
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

型番:

XL-GH03-48-0GC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL-GH03-48-0GCの仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[長穴] 長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
52
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
49
用途
標準
本体仕上
金めっき、クリアー塗装
耐荷重(N)
118(2ヶ)
ガラス厚(mm)
5、6、8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XL-GH03-48-0GC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,079
( 5,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉穴加工は蝶番1ヶにつき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
【用途】
・ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等

ご注意

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ガラス蝶番 XL-GH03-48-0型 インセット扉用の型番XL-GH03-48-0GCのページです。 型番XL-GH03-48-0GCに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ガラス蝶番 XL-GH03-48-0型 インセット扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ガラス蝶番 XL-GH03-48-0型 インセット扉用
ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用
ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K
GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)
ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用
ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SOWAスガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,0792,994 -1,2169,477 -69822,551
通常出荷日4日目3日目〜4日目7日目在庫品1日目3日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)黄銅黄銅
取付穴タイプ長穴長穴皿穴おねじボルト付皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めその他ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)キャッチ付きなし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト