メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR用加工治具

通常単価(税別)
5,528
税込単価
6,081
通常出荷日:4日目

【特長】・三次元調整機能付隠し丁番HES3D型用の加工治具(テンプレート)です・ルーターやトリマーを使...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HES3D-V135-TMP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HES3D-V135-TMPの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
クリアー
材料(詳細)
メタクリル樹脂(PMMA)
種類(詳細)
加工治具
セット内容
2枚(扉用・枠用)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HES3D-V135-TMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,528
( 6,081 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元調整機能付隠し丁番HES3D型用の加工治具(テンプレート)です
・ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます
・メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR用加工治具の型番HES3D-V135-TMPのページです。 型番HES3D-V135-TMPに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR用加工治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR用加工治具
LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用
LAMP ディスタンスプレート J95-DP2 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用 2mm厚
LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
LAMP 厚板対応スペーサー LAD-DP型
LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P4 2mm厚
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,52821182851,470 -95
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
クリアーグレーグレーグレーグレーグレー
材料(詳細)メタクリル樹脂(PMMA)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)PBT樹脂ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)
種類(詳細)加工治具スペーサーディスタンスプレート85°開き止めパーツスペーサーディスタンスプレート
セット内容2枚(扉用・枠用)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト