17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 36mm扉厚 センター取付対応

通常単価(税別)
10,073
税込単価
11,080
通常出荷日:4日目

【特長】・36mmの扉にセンター取付できます(左右勝手なし)・コンパクトながら2ヶで50kgの扉を吊る...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。
  • ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパーLDD-S型(技術情報P.586参照)、ラプコンドアダンパーLDD-V型(技術情報P.588参照)、LDD-V100型(技術情報P.592参照)、ラプコンクローザーLDC-N2(技術情報P.584参照)の中からお選びください。扉質量は、丁番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
  • 使用するクローザーによっては、丁番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • 扉高さに対する丁番の取付個数は、扉の剛性や反りにより変わります。実際に取付確認した上で決定してください。
  • アームストッパーと併用する場合はHES3D-120-A100型(メーカーカタログのP.143)をご使用ください。(40kg以下の扉)
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体仕上

最小発注数量
塗装
ブラック
1個
サチライトクロムめっき
シルバー
1個
サチライトニッケルめっき
シャンパンゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,073
( 11,080 )
4日目
10,073
( 11,080 )
4日目
10,073
( 11,080 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36mmの扉にセンター取付できます(左右勝手なし)
・コンパクトながら2ヶで50kgの扉を吊ることができます
・掘込深さが浅く(21mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です
・丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます
・三次元調整機能付(上下、左右、前後)です
【用途】
・住宅室内扉

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。
  • ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパーLDD-S型(技術情報P.586参照)、ラプコンドアダンパーLDD-V型(技術情報P.588参照)、LDD-V100型(技術情報P.592参照)、ラプコンクローザーLDC-N2(技術情報P.584参照)の中からお選びください。扉質量は、丁番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
  • 使用するクローザーによっては、丁番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • 扉高さに対する丁番の取付個数は、扉の剛性や反りにより変わります。実際に取付確認した上で決定してください。
  • アームストッパーと併用する場合はHES3D-120-A100型(メーカーカタログのP.143)をご使用ください。(40kg以下の扉)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 36mm扉厚 センター取付対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 36mm扉厚 センター取付対応
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型
LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-E160型
LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT
建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,0735,03111,441 -16,502 -10,19930,852 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目4日目4日目
種類隠し蝶番隠し蝶番隠し蝶番隠し蝶番隠し蝶番隠し蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金黄銅
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他なし(通常)その他その他なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト