メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スイベルトルクヒンジ HG-CG2409

型番:

HG-CG2409
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-CG2409の仕様・寸法情報

種類
ロータリー形蝶番
本体材料
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
6.2
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
14
用途
標準
材料(詳細)
鋼(SK)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-CG2409
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
4日目

詳細情報

基本情報

スガツネ工業のHGシリーズ。
【用途】
・ギフトボックス等、耐久性を求めないもの

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルトルクヒンジ HG-CG2409の型番HG-CG2409のページです。 型番HG-CG2409に関する仕様情報を記載しております。
スイベルトルクヒンジ HG-CG2409のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルトルクヒンジ HG-CG2409
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 小型タイプ
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-75型 穴径Φ75タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-21型 穴径Φ21.5タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6441,489 -14,21037,430 -5,24130,770
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目3日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ丸穴皿穴+丸穴丸穴+めねじ丸穴皿穴丸穴+めねじ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト