17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型

通常単価(税別)
9,4269,521
税込単価
10,36910,473
通常出荷日:4日目

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。【用途】・厨房機器、食品加工機械に最適です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体仕上

最小発注数量
光沢研磨
1個
ショットブラスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,426
( 10,369 )
4日目
9,521
( 10,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
【用途】
・厨房機器、食品加工機械に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
ステンレス鋼製蝶番 HG600-80型
LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50
LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,426-8,841 -15,83161830,770833 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類特殊蝶番特殊蝶番ハタ蝶番平蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼ポリアセタールステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプめねじ+皿穴おねじボルト付+めねじザグリザグリ丸穴+めねじ皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)ダンパーその他トルク(フリーストップ)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト