17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 面付タイプ

通常単価(税別)
5,3256,387
税込単価
5,8587,026
通常出荷日:4日目

【特長】・ラプコン・ダンパーヒンジUDH型(メーカーカタログのP.104)を組み込んだ、コンパクトなダ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルク範囲は、上蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
ブラック
受座:ニッケルめっき
1個
-
受座:ニッケルめっき、カバー:クロムめっき
1個
ホワイト
受座:ニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,325
( 5,858 )
4日目
6,387
( 7,026 )
4日目
5,325
( 5,858 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコン・ダンパーヒンジUDH型(メーカーカタログのP.104)を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです
・扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです
・上蓋インセット仕様です
・カバー付きで取付ねじが外から見えません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルク範囲は、上蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 面付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 面付タイプ
ダンパーヒンジ HG-JHM20
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,325-4,613 -3,275 -2,936 -3,331 -842 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番ハタ蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金/鋼ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリブチレンテレフタレートPBT
取付穴タイプ長穴+丸穴丸穴丸穴皿穴+ザグリザグリザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト