メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP 調整式トルクヒンジ HG-ITJ4080

通常単価(税別)
5,397
税込単価
5,937
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・トルク調整(4~8N・m/個)が可能なトルクヒンジです・トルクが4N・m未満にならない安全設...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
  • トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
詳細を確認

型番:

HG-ITJ4080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-ITJ4080の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
43
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅(mm)
80
用途
標準
トルク(N・m)
4±20%~8
仕上
ブラケットA/B/C/連結プレート:光沢バレル研磨、ワッシャ:バレル研磨
材料(詳細)
ブラケットA/B/C/連結プレート:ステンレス鋼(SUS430)、シャフトA/B:ステンレス鋼、ワッシャ:りん青銅、トルク調整ナット M8:ステンレス鋼(SUSXM7)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-ITJ4080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,397
( 5,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク調整(4~8N・m/個)が可能なトルクヒンジです
・トルクが4N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
  • トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 調整式トルクヒンジ HG-ITJ4080の型番HG-ITJ4080のページです。 型番HG-ITJ4080に関する仕様情報を記載しております。
LAMP 調整式トルクヒンジ HG-ITJ4080のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 調整式トルクヒンジ HG-ITJ4080
LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型
LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ40型
調整式トルクヒンジ 72-1-TS型
LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型
LAMP トルクヒンジ HG-RT型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,3973,3903,4453,078 -10,8995,641
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴皿穴+丸穴丸穴皿穴ザグリ皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト