メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 面付蝶番 HG-FH128 60°、120°クリック機構付き

型番:

HG-FH128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-FH128の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付穴タイプ
[長穴] ザグリ+長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
128
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅(mm)
128.6
用途
標準
本体仕上
サチライトニッケルメッキ+クリアー塗装
扉質量(kg)
40以下(2ヶ)

型番リスト

表示件数
型番
HG-FH128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,989
( 8,788 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です
・取付後に前後・左右の方向に調整できます
・取付ねじを隠すカバー付です
・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します
【用途】
・環境試験機器、理化学機器等

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 面付蝶番 HG-FH128 60°、120°クリック機構付きの型番HG-FH128のページです。 型番HG-FH128に関する仕様情報を記載しております。
LAMP 面付蝶番 HG-FH128 60°、120°クリック機構付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 面付蝶番 HG-FH128 60°、120°クリック機構付き
LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付
スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 面付タイプ
ロータリーダンパー TD60
ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業TOKスガツネ工業
通常価格7,9892,597 -6855,325 -3,340 -879
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番段付き蝶番
本体材料亜鉛合金アルミ合金冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金/鋼亜鉛合金ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプザグリ+長穴ザグリ丸穴長穴+丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックストッパー・クリックスプリング付ダンパーダンパーなし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト