17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SHL型 高耐久仕様

通常単価(税別)
2,1693,974
税込単価
2,3864,371
通常出荷日:3日目

【特長】・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています・軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルク値は、90°折り曲げた状態での値です(メーカーカタログのP.262参照)。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

トルク

(N・m)

耐荷重

(N)

最小発注数量
80.1~100
90
0.214
78(2ヶ)
1個
100.1~150
120
0.43
186(2ヶ)
1個
100.1~150
150
0.7
225(2ヶ)
1個
150.1~
200
0.95
284(2ヶ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,169
( 2,386 )
3日目
2,825
( 3,108 )
3日目
2,973
( 3,270 )
3日目
3,974
( 4,371 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています
・軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルク値は、90°折り曲げた状態での値です(メーカーカタログのP.262参照)。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SHL型 高耐久仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SHL型 高耐久仕様
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SHL型
スプリング蝶番 高耐久タイプ
【クリーン洗浄品】スプリング蝶番 高耐久タイプ
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミスガツネ工業トラスコ中山
通常価格2,169-763 -744 --833 -618
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)SUS304SUS304ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS304)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接タイプ
付加機能スプリング付スプリング付スプリング付スプリング付なし(通常)スプリング付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト