メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ラチェットヒンジ HG-RCT12-C フリクション機能付

通常単価(税別)
10,170
税込単価
11,187
通常出荷日:4日目

【特長】・開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します・ラチェット域の最上位置...

詳細を確認
  • 必ず左右セットでご使用ください。
  • 筐体は剛性を確保してください。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
  • ヒンジの取り付け幅が400mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。

型番:

HG-RCT12-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-RCT12-Cの仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ(mm)
79
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
115.5
勝手違い
左右同梱
用途
標準
開き角度(deg)
110
カバー上/下:ライトグレー
仕上
ブラケット/アーム:ニッケルめっき
材料(詳細)
ブラケット/アーム:鋼、カバー上/下:ポリカーボネート(PC)
付加機能詳細
フリクション

型番リスト

表示件数
型番
HG-RCT12-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,170
( 11,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します
・ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がしますそれより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます
・解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます
【用途】
・折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など

ご注意

  • 必ず左右セットでご使用ください。
  • 筐体は剛性を確保してください。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
  • ヒンジの取り付け幅が400mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ラチェットヒンジ HG-RCT12-C フリクション機能付の型番HG-RCT12-Cのページです。 型番HG-RCT12-Cに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ラチェットヒンジ HG-RCT12-C フリクション機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ラチェットヒンジ HG-RCT12-C フリクション機能付
REELL トルクヒンジ MH12型
LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90
アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付
LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型
ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,1702,931 -6,4899,0774,777879
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類特殊蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番平蝶番段付き蝶番
本体材料ガラス繊維強化ポリアミドステンレス鋼ポリアセタールステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴ザグリ皿穴丸穴ザグリ丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他トルク(フリーストップ)ストッパー・クリックトルク(フリーストップ)その他なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト