メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90

通常単価(税別)
6,489
税込単価
7,138
通常出荷日:4日目

【特長】・90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上...

詳細を確認
  • 必ず左右セットでご使用ください。
  • 筐体は剛性を確保してください。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
  • ヒンジの取り付け幅が400mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。
  • フリーストップ機能はないため扉は支えて閉めてください。
詳細を確認

型番:

HG-RCT1S-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-RCT1S-90の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ(mm)
79
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
110.7
勝手違い
左右同梱
用途
標準
開き角度(deg)
111
カバー上/下:ライトグレー
仕上
ブラケット/アーム:ニッケルめっき
材料(詳細)
ブラケット/アーム:鋼、カバー上/下:ポリカーボネート(PC)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-RCT1S-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,489
( 7,138 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます
・ラチェットにより強い保持力を実現しました
【用途】
・折りたたみテーブル、棚など

ご注意

  • 必ず左右セットでご使用ください。
  • 筐体は剛性を確保してください。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
  • ヒンジの取り付け幅が400mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。
  • フリーストップ機能はないため扉は支えて閉めてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90の型番HG-RCT1S-90のページです。 型番HG-RCT1S-90に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90
キャッチ付ストッパー蝶番 B-1175-1
LAMP ラチェットヒンジ HG-RCT12-C フリクション機能付
LAMP リフトアシストダンパーLAD-ST型 ストッパー付
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
ロータリーダンパー TD90
メーカースガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業TOK
通常価格6,4891,21010,1709,774 -842 -11,746
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番平蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼板(SUS304)ABS樹脂PBT樹脂
取付穴タイプ皿穴-皿穴長穴+丸穴ザグリ丸穴
取付方法ねじ止め溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックストッパー・クリックその他ダンパーダンパーダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト