17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP 欄間用トルクヒンジ HG-RNM30

通常単価(税別)
4,2084,363
税込単価
4,6294,799
通常出荷日:4日目

【特長】・工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です・扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
  • 本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
  • 気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
付属ねじなし
1個
付属ねじあり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,208
( 4,629 )
4日目
4,363
( 4,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です
・扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
  • 本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
  • 気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 欄間用トルクヒンジ HG-RNM30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 欄間用トルクヒンジ HG-RNM30
HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30
LAMP トルクヒンジ HG-RT型
LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型
メーカースガツネ工業SOWAスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,208-6,7862,9704,6975,6412,788
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類ロータリー形蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼ステンレスステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ皿穴+丸穴皿穴丸穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト