17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-75型 穴径Φ75タイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
5.0±20%
1個
7.0±20%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,210
( 15,631 )
4日目
14,210
( 15,631 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°自在に回転します
・中央の穴から配線を通せます

ご注意

  • 在庫がなくなり次第、ブッシュの材料がステンレス鋼(SUS303)に変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-75型 穴径Φ75タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-75型 穴径Φ75タイプ
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-21型 穴径Φ21.5タイプ
抜差蝶番 B-75
ロータリーダンパー TD75
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 小型タイプ
センターヒンジ CH-75型
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造TOKスガツネ工業スガツネ工業
通常価格14,2105,241227531 -1,489 -1,056 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番抜差し蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)冷間圧延鋼板(SPCC)樹脂ステンレス鋼(SUS430)亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴+めねじ皿穴--皿穴+丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止め溶接その他ねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)なし(通常)ダンパートルク(フリーストップ)ストッパー・クリック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト