メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP トルク長蝶番 HG-TLS30-50-300

通常単価(税別)
7,815
税込単価
8,597
通常出荷日:4日目

【特長】・長蝶番型のトルクヒンジです・軸の向きを水平・垂直にして使用できます

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • カットしてご使用いただくことはできません。

型番:

HG-TLS30-50-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-TLS30-50-300の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ(mm)
300
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
50
用途
標準
トルク(N・m)
3±30%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-TLS30-50-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,815
( 8,597 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長蝶番型のトルクヒンジです
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • カットしてご使用いただくことはできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP トルク長蝶番 HG-TLS30-50-300の型番HG-TLS30-50-300のページです。 型番HG-TLS30-50-300に関する仕様情報を記載しております。
LAMP トルク長蝶番 HG-TLS30-50-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP トルク長蝶番 HG-TLS30-50-300
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
トルク裏蝶番 HG-TU型
LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型
LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,8159,426 -1,189 -61815,83130,770
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番ハタ蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ポリアセタールステンレス鋼
取付穴タイプ丸穴めねじ+皿穴丸穴ザグリザグリ丸穴+めねじ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)なし(通常)-その他ダンパートルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト