メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ HG-TQW8080

通常単価(税別)
11,880
税込単価
13,068
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~18...

詳細を確認
  • 本品は上蓋専用です。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
詳細を確認

型番:

HG-TQW8080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HG-TQW8080の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付穴タイプ
[長穴] 長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
110
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅(mm)
68
用途
標準
開き角度(deg)
180
トルク(N・m)
8.0±20%
樹脂ワッシャー A/B:ブラック
仕上
ベース/ブラケット:サチライトクロムめっき
材料(詳細)
ベース/ブラケット:亜鉛合金、シャフト:ステンレス鋼(SUS)、プラグ/樹脂ワッシャー A/B:ポリアセタール(POM)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-TQW8080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,880
( 13,068 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~180°)
・90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です
【用途】
・衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など

ご注意

  • 本品は上蓋専用です。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ HG-TQW8080の型番HG-TQW8080のページです。 型番HG-TQW8080に関する仕様情報を記載しております。
LAMP 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ HG-TQW8080のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ HG-TQW8080
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型
LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格11,8808,497 -10,8993,0344,30215,132 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類平蝶番ハタ蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金アルミ合金亜鉛合金ステンレス鋼(SUS304)ポリアミド、ポリアセタール亜鉛合金
取付穴タイプ長穴ザグリザグリ丸穴丸穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト