メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP LAD用取付補助プレート LAD-SPT

通常単価(税別)
2,113
税込単価
2,324
通常出荷日:4日目

リフトアシストダンパーLAD型(メーカーカタログのP.366)、LAD-ST型(メーカーカタログのP....

詳細を確認
  • 側板厚が20mm以上の場合は「片面仕様」、15~19mmの場合は、「挟込仕様」で取り付けて下さい。
  • 「挟込仕様」の場合は2ヶ必要です。
  • 厚板対応スペーサーLAD-DP型(メーカーカタログのP.367)、水平取付用ブラケットLAD-BKT(メーカーカタログのP.367)とは併用できません。

型番:

LAD-SPT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAD-SPTの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
材料(詳細)
ステンレス鋼
種類(詳細)
プレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LAD-SPT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,113
( 2,324 )
4日目

詳細情報

基本情報

リフトアシストダンパーLAD型(メーカーカタログのP.366)、LAD-ST型(メーカーカタログのP.364)のアームユニット取付面を補強するプレートです。

ご注意

  • 側板厚が20mm以上の場合は「片面仕様」、15~19mmの場合は、「挟込仕様」で取り付けて下さい。
  • 「挟込仕様」の場合は2ヶ必要です。
  • 厚板対応スペーサーLAD-DP型(メーカーカタログのP.367)、水平取付用ブラケットLAD-BKT(メーカーカタログのP.367)とは併用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP LAD用取付補助プレート LAD-SPTの型番LAD-SPTのページです。 型番LAD-SPTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP LAD用取付補助プレート LAD-SPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP LAD用取付補助プレート LAD-SPT
LAMP 水平取付用ブラケット LAD-BKT
LAMP 厚板対応スペーサー LAD-DP型
LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-360FP型
LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-J95FP型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,1131,4601,470 -3,178 -5,346 -211
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
材料(詳細)ステンレス鋼鋼(SPCC)ポリアセタール(POM)亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)亜鉛合金(ZDC)ポリアセタール(POM)
種類(詳細)プレートブラケットスペーサーガラス扉用フェイスプレートフェイスプレートスペーサー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト