17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 トルクタイプ

通常単価(税別)
1,202
税込単価
1,322
通常出荷日:4日目

【特長】・異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
0.15±33%
ブラック
1個
0.15±33%
ホワイト
1個
0.35±29%
ブラック
1個
0.35±29%
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,202
( 1,322 )
4日目
1,202
( 1,322 )
4日目
1,202
( 1,322 )
4日目
1,202
( 1,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります
・同形状で内蔵ユニットがダンパー(メーカーカタログのP.96)、スプリング(メーカーカタログのP.266)のタイプがあります
【用途】
・小型の機器などの軽い蓋用

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 トルクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 トルクタイプ
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプ
LAMP ロータリーダンパー URD8-3
ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用
LAMP トルクヒンジ HG-RT型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,2021,2324626985,6413,331 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番特殊蝶番ガラス蝶番裏蝶番・スライド蝶番ハタ蝶番
本体材料ポリアセタールポリアセタールポリアセタール亜鉛合金ポリブチレンテレフタレート
取付穴タイプザグリザグリ-皿穴皿穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めその他ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)スプリング付ダンパーなし(通常)トルク(フリーストップ)ダンパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング