メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T-DS システム32タイプ

通常単価(税別)
246
税込単価
271
通常出荷日:4日目

ラプコン搭載のオリンピアスライド丁番用マウンティングプレートです。

型番:

360-P4W-32T-DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360-P4W-32T-DSの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
仕様
ダイレクトスクリューねじ付
仕上
ニッケルめっき
材料(詳細)
種類(詳細)
マウンティングプレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
360-P4W-32T-DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246
( 271 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラプコン搭載のオリンピアスライド丁番用マウンティングプレートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T-DS システム32タイプの型番360-P4W-32T-DSのページです。 型番360-P4W-32T-DSに関する仕様情報を記載しております。
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T-DS システム32タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T-DS システム32タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T システム32・4つ穴タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T+5 システム32・4つ穴タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-30T-DS システム30タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T システム32
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T+5 システム32タイプ +5mm厚
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格246220238246238220
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
仕様ダイレクトスクリューねじ付特殊特殊ダイレクトスクリューねじ付--
仕上ニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっき
材料(詳細)
種類(詳細)マウンティングプレートマウンティングプレートマウンティングプレートマウンティングプレートマウンティングプレートマウンティングプレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト