メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T+5 システム32・4つ穴タイプ

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:3日目

ラプコン搭載のオリンピアスライド丁番用マウンティングプレートです。

型番:

360-P6W-30-32T+5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

360-P6W-30-32T+5の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
仕様
特殊
厚さ(mm)
5
仕上
ニッケルめっき
材料(詳細)
種類(詳細)
マウンティングプレート

型番リスト

表示件数
型番
360-P6W-30-32T+5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラプコン搭載のオリンピアスライド丁番用マウンティングプレートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T+5 システム32・4つ穴タイプの型番360-P6W-30-32T+5のページです。 型番360-P6W-30-32T+5に関する仕様情報を記載しております。
LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T+5 システム32・4つ穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T+5 システム32・4つ穴タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P6W-30-32T システム32・4つ穴タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T-DS システム32タイプ
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-30T-DS システム30タイプ
LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型
LAMP リフトアシストダンパー LAD 型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2382202462462,7887,242 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品特殊蝶番特殊蝶番
仕様特殊特殊ダイレクトスクリューねじ付ダイレクトスクリューねじ付配線穴付きリフトアシスト/ソフトクローズ
厚さ(mm)5-----
仕上ニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきブラケット/ベース/押え座金:光沢バレル研磨亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき
材料(詳細)ブラケット/ベース/押え座金:ステンレス鋼(SUS430)、Fプレート:りん青銅、ばね座金:鋼、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト