17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LAMP マウンティングプレート J95-P6T 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
ニッケルめっき
1個
黒ニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
4日目
1,468
( 1,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

重量用ワンタッチスライドヒンジ丁番J95用のマウンティングプレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マウンティングプレート J95-P6T 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マウンティングプレート J95-P6T 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 座金カバー J95ZC型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 本体カバー J95SC-0型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 インセット用
LAMP ディスタンスプレート J95-DP2 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用 2mm厚
LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-J95FP型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 本体カバー J95SC-16型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 16mmかぶせ用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格931-302 -240 -825,346 -240 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
材料(詳細)鋼/亜鉛合金(ZDC)ABS樹脂ABS樹脂ポリアセタール(POM)亜鉛合金(ZDC)ABS樹脂
種類(詳細)マウンティングプレートカバーカバーディスタンスプレートフェイスプレートカバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト