メカニカル部品技術窓口
扉の三次元調整機能(前後+1.7mm、-2.8mm、上下±2.5mm、かぶせ〔左右〕+0mm、-4mm...
詳細を確認
[ ! ] 写真は別売のマウンティングプレートとの組み合わせです。
| 型番 | 適応 かぶせ量 | カップ径 | 扉の三次元調整機能 | 使用温度 | 推奨ねじ | ||
| 前後 | 上下 | かぶせ (左右) | |||||
| H360-26-26T | 22~26 *1 | Φ40 *2 | +1.7 -2.8 | ±2.5 | +0 -4 | 0℃~40℃ | 呼び径3.5 皿頭/ 丸皿頭のタッピングねじ/ 木ねじ |
| H360-C26-26T | |||||||
| H360-D26-26T | |||||||
*1:カット量8mmのとき 2:堀込深さ15mm、推奨扉厚18~30mm
| 型番 | 付加機能 | 仕様 | 材質 | 表面処理 |
| H360-26-26T | なし(通常) | キャッチなし | 銅 | ニッケルメッキ |
| H360-C26-26T | なし(通常) | キャッチ付 | ||
| H360-D26-26T | ダンパー | ダンパー内蔵(5段階) |
取付図、軌跡図はカット量8mm、扉厚30mm、側板厚30mmで26mmかぶせ仕様です。

【オープニングクリアランス(O.C.)目地代】
扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。
O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、
キャビネットを設計してください。
| 扉吊元のO.C.(B) | と | 扉厚(D) | および | カット量(C) | の関係 |
| 扉厚(D) | カット量(C) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 24 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 26 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 28 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 30 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 2.0 |
| 32※ | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.4 |
| 34※ | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 5.8 |
| 扉吊元のO.C.(B) | ||||||
[ ! ] 上表は扉にC1加工を施した場合の値です。
※ 30mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考にしてください。
(扉にRまたはC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)
| カット量(C) | と | 扉吊元のすき間(b) | の関係 |
| カット量 (C) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| かぶせ量 (E) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
[ ! ] かぶせ量調整ねじを回すと、扉吊元のすき間を最大4mm大きくできます。
扉吊元のO.C.の設定は上表でご確認ください。
| 扉の寸法と蝶番の取り付け個数 [木製]厚扉用 H360 |

【扉加工】 木製扉用

| 扉先端のO.C.(A) | と扉幅の関係(扉幅30のとき) |
| 扉幅 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 扉先端のO.C.(A) | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| ダンパー内蔵タイプとキャッチ付タイプの併用目安 [木製]厚扉用 H360 |

[ ! ] 扉重心は扉中心としてください。
[ ! ] 扉幅を広くする場合は、蝶番の個数を多くする等の対応をしてください。
[ ! ] 上端、下端のヒンジは扉端部から100mm以内に取り付けてください。3個使い以上の場合、取付ピッチは等間隔としてください。
[ ! ] 図は目安のため、実際に取り付けてご確認ください。
[ ! ] すべての取付穴にねじ止めしてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
729円 ( 802円 ) | 4日目 |
729円 ( 802円 ) | 4日目 |
1,536円 ( 1,690円 ) | 4日目 |
扉の三次元調整機能(前後+1.7mm、-2.8mm、上下±2.5mm、かぶせ〔左右〕+0mm、-4mm)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~