メカニカル部品技術窓口
【特長】・360シリーズ・ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます(360-D26-14T85)

[ ! ] 写真は別売のマウンティングプレートとの組み合わせです。
| 型番 | 適応 かぶせ量 | カップ径 | 扉の三次元調整機能 | 使用温度 | 推奨ねじ | ||
| 前後 | 上下 | かぶせ (左右) | |||||
| 360-26-14T85 | 10~14 *1 | Φ35 *2 | +1.5 -2.5 | ±2.5 | +0 -4 | 0℃~40℃ | 呼び径3.5 皿頭/ 丸皿頭のタッピングねじ/ 木ねじ |
| 360-C26-14T85 | |||||||
| 360-D26-14T85 | |||||||
*1:カット量5mmのとき *2:堀込深さ11mm、推奨扉厚15~20mm
| 型番 | 付加機能 | 仕様 | 材質 | 表面処理 |
| 360-26-14T85 | なし(通常) | キャッチなし | 銅 | ニッケルメッキ |
| 360-C26-14T85 | なし(通常) | キャッチ付 | ||
| 360-D26-14T85 | ダンパー | ダンパー内蔵(5段階) |
取付図、軌跡図はカット量5mm、扉厚20mm、側板厚20 mmで14mmかぶせ仕様です。

【オープニングクリアランス(O.C.)目地代】
扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。
O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、
キャビネットを設計してください。
| 扉吊元のO.C.(B) | と | 扉厚(D) | および | カット量(C) | の関係 |
| 扉厚(D) | カット量(C) | ||
| 3 | 4 | 5 | |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 16 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 17 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 19 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 20 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| 21※ | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 22※ | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| 扉吊元のO.C.(B) | |||
[ ! ] 上表は扉にC1加工を施した場合の値です。
※ 20mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考にしてください。
(扉にRまたはC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)
| カット量(C) | と | かぶせ量(E) | の関係 |
| カット量 (C) | 3 | 4 | 5 |
| かぶせ量 (E) | 12 | 13 | 14 |
[ ! ] 上表は標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。
[ ! ] かぶせ量調整ねじを回すと、かぶせ量を最大4mm少なくできます。
【扉加工】 木製扉用

| 扉先端のO.C.(A) | と扉幅の関係(扉幅20のとき) |
| 扉幅 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 扉先端のO.C.(A) | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 扉の寸法と蝶番の取り付け個数 [木製]標準扉用 360 |

| ダンパー内蔵タイプとキャッチ付タイプの併用目安 [木製]標準扉用 360 |

[ ! ] 扉重心は扉中心としてください。
[ ! ] 扉幅を広くする場合は、蝶番の個数を多くする等の対応をしてください。
[ ! ] 上端、下端のヒンジは扉端部から100mm以内に取り付けてください。3個使い以上の場合、取付ピッチは等間隔としてください。
[ ! ] 図は目安のため、実際に取り付けてご確認ください。
[ ! ] すべての取付穴にねじ止めしてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
691円 ( 760円 ) | 4日目 |
520円 ( 572円 ) | 4日目 |
1,364円 ( 1,500円 ) | 4日目 |
【特長】
・360シリーズ
・ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます(360-D26-14T85)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
スチール溶接蝶番
4.5通常価格(税別):413円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~