メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP 本体カバー 360HC-9H16-NI 9mmかぶせ・16mmかぶせ(厚扉)用

通常単価(税別)
95
税込単価
105
通常出荷日:4日目

オリンピアシリーズスライド丁番360(9mmかぶせ)と、厚扉用H360(16mmかぶせ)の調整ねじを隠...

詳細を確認
  • オリンピアシリーズスライドヒンジ360の14mmかぶせには使用できません。

型番:

360HC-9H16-NI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360HC-9H16-NIの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
仕上
ニッケルめっき
材料(詳細)
種類(詳細)
カバー

型番リスト

表示件数
型番
360HC-9H16-NI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95
( 105 )
4日目

詳細情報

基本情報

オリンピアシリーズスライド丁番360(9mmかぶせ)と、厚扉用H360(16mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。

ご注意

  • オリンピアシリーズスライドヒンジ360の14mmかぶせには使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 本体カバー 360HC-9H16-NI 9mmかぶせ・16mmかぶせ(厚扉)用の型番360HC-9H16-NIのページです。 型番360HC-9H16-NIに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 本体カバー 360HC-9H16-NI 9mmかぶせ・16mmかぶせ(厚扉)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 本体カバー 360HC-9H16-NI 9mmかぶせ・16mmかぶせ(厚扉)用
LAMP 本体カバー 360HC-19H26-NI 19mmかぶせ・26mmかぶせ(厚扉)用
LAMP 本体カバー 360HC-0H0-NI インセット用
LAMP マウンティングプレート 360-P6WT+5 システム32・4つ穴タイプ +5mm厚
LAMP マウンティングプレート 360-P4W-32T+5 システム32タイプ +5mm厚
LAMP マウンティングプレート 360-P3W-53T ストレートタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格959595238220216
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
仕上ニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっき
材料(詳細)
種類(詳細)カバーカバーカバーマウンティングプレートマウンティングプレートマウンティングプレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト