17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DIRAK DST 180°開き抜き差し蝶番 412-9020

通常単価(税別)
6,070
税込単価
6,677
通常出荷日:4日目

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

最小発注数量
1.2~1.7
1個
1.7~2.2
1個
2.2~2.7
1個
2.7~3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,070
( 6,677 )
4日目
6,070
( 6,677 )
4日目
6,070
( 6,677 )
4日目
6,070
( 6,677 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)
・同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型(メーカーカタログのP.887~888)のいずれかを併用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK DST 180°開き抜き差し蝶番 412-9020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK DST 180°開き抜き差し蝶番 412-9020
DIRAK DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 417-9015
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式
180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,07011,4762,0463,7074,271945
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチねじ止めワンタッチねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)60.1~7080.1~10060.1~7040.1~5060.1~7050.1~60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト