17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DIRAK DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 417-9015

通常単価(税別)
13,432
税込単価
14,775
通常出荷日:4日目

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・上下の形状が傾斜している為、ほこ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

最小発注数量
0.8~1.5
1個
1.3~2.0
1個
1.8~2.5
1個
2.3~3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,432
( 14,775 )
4日目
13,432
( 14,775 )
4日目
13,432
( 14,775 )
4日目
13,432
( 14,775 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています
・Oリング入りでIP65に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 417-9015のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 417-9015
DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式
DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
ステンレス製抜き差し旗蝶番
160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山スガツネ工業
通常価格13,4324,1331,2981,0262,616 -6,545 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目1日目4日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金ガラス繊維強化ポリアミド亜鉛合金ステンレス(SUS304)亜鉛合金
取付方法ワンタッチねじ止めねじ止めねじ止め木ねじ(別売)ワンタッチ
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)80.1~10040.1~5070.1~8050.1~6040.1~5060.1~70

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト