メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SJ マルチ蝶番 CL219-2

型番:

CL219-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL219-2の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付穴タイプ
[めねじ] めねじ
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
30
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
22
用途
標準
開き角度(deg)
180
仕上
ナノ塗装

型番リスト

表示件数
型番
CL219-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702
( 772 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です
・裏からねじ止めします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ マルチ蝶番 CL219-2の型番CL219-2のページです。 型番CL219-2に関する仕様情報を記載しております。
SJ マルチ蝶番 CL219-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJ マルチ蝶番 CL219-2
重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)
裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)
L型裏蝶番(2管) B-523
L型裏蝶番(2管) B-526
ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1526
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格702339 -9684603741,039
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料亜鉛合金熱間圧延鋼板(SPHC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプめねじ-----
取付方法ねじ止め-溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト