17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

通常単価(税別)
8422,938
税込単価
9263,232
通常出荷日:4日目

【特長】・ラプコン・ダンパーヒンジUDH-16型(メーカーカタログのP.105)を組み込んだ、面付タイ...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • トルク範囲はヒンジ1ヶの値です(蓋1枚に対して同じトルクのヒンジを2ヶ使用した場合は、2倍の値になります)。
  • 所定の回転範囲以上に回転させないように、蓋の開・閉位置(回転角度0°~120°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

制動方向

最小発注数量
-
ダンパーなし
1個
2.0~3.4(1ヶ)
閉じ方向
1個
2.0~3.4(1ヶ)
開き方向
1個
3.4~5.0(1ヶ)
閉じ方向
1個
3.4~5.0(1ヶ)
開き方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842
( 926 )
4日目
2,468
( 2,715 )
4日目
2,263
( 2,489 )
4日目
2,938
( 3,232 )
4日目
2,695
( 2,965 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコン・ダンパーヒンジUDH-16型(メーカーカタログのP.105)を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです
・ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです
・同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します
【用途】
・各種筐体の上蓋・上カバーなど

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • トルク範囲はヒンジ1ヶの値です(蓋1枚に対して同じトルクのヒンジを2ヶ使用した場合は、2倍の値になります)。
  • 所定の回転範囲以上に回転させないように、蓋の開・閉位置(回転角度0°~120°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW16S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 側面付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格842-3,275 -8,9962,936 -3,331 -2,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目4日目
種類平蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番特殊蝶番ハタ蝶番特殊蝶番
本体材料PBTポリアセタールステンレス鋼(SUS430)ポリアセタールポリブチレンテレフタレートポリアセタール
取付穴タイプザグリ丸穴めねじ+皿穴皿穴+ザグリザグリ皿穴+ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーストッパー・クリックダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト