17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-360FP型

通常単価(税別)
3,1784,655
税込単価
3,4965,121
通常出荷日:4日目

オリンピアシリーズスライド丁番360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。(厚扉用のH...

詳細を確認
  • ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
ブラック
-
1個
-
クロムめっき
1個
-
24k金めっき
1個
-
サテンニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,064
( 4,470 )
4日目
3,178
( 3,496 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
4,091
( 4,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

オリンピアシリーズスライド丁番360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。(厚扉用のH360には使えません。)

ご注意

  • ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-360FP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-360FP型
LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-J95FP型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用
LAMP LAD用取付補助プレート LAD-SPT
LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
LAMP 本体カバー 360HC-9H16-NI 9mmかぶせ・16mmかぶせ(厚扉)用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,178-5,346 -2112,1138595
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
材料(詳細)亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)亜鉛合金(ZDC)ポリアセタール(POM)ステンレス鋼PBT樹脂
種類(詳細)ガラス扉用フェイスプレートフェイスプレートスペーサープレート85°開き止めパーツカバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト