17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CM型

通常単価(税別)
9,87612,635
税込単価
10,86413,899
通常出荷日:4日目

【特長】・30°ごとに仮保持できます・軸の向きを水平・垂直にして使用できます【用途】・医療機器、計測機...

詳細を確認
  • クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
1.5
1個
2
1個
2.6
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,876
( 10,864 )
4日目
10,978
( 12,076 )
4日目
11,987
( 13,186 )
4日目
12,635
( 13,899 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30°ごとに仮保持できます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
【用途】
・医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉

ご注意

  • クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CM型
アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CS型
アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLS型
調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146
クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)
調整式トルクヒンジ 72-1-TS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格9,876-3,5353,3713,869 -2,0113,454
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番平蝶番
本体材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金亜鉛合金(ZDC)アルミ合金
取付穴タイプザグリ皿穴皿穴-皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックストッパー・クリックスプリング付トルク(フリーストップ)ストッパー・クリックトルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト