17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型 裏面付

通常単価(税別)
2,9363,018
税込単価
3,2303,320
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです・両方向性ダンパーを使用しているた...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。受座は左右の勝手違いがあります。
  • トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク(1セット)

(N・m)

最小発注数量
ブラック
0.027~0.043
1個
ホワイト
0.027~0.043
1個
ブラック
0.054~0.086
1個
ホワイト
0.054~0.086
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,936
( 3,230 )
4日目
2,936
( 3,230 )
4日目
3,018
( 3,320 )
3日目
3,018
( 3,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです
・両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます
【用途】
・会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。受座は左右の勝手違いがあります。
  • トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型 裏面付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型 裏面付
LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 裏面付
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 面付タイプ
ダンパーヒンジ HG-JHM20
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,936-2,600 -2,936 -3,275 -5,325 -4,613 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール亜鉛合金/鋼ポリアセタール
取付穴タイプザグリ+丸穴ザグリ+丸穴皿穴+ザグリ丸穴長穴+丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト