メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用

通常単価(税別)
3,552
税込単価
3,907
通常出荷日:4日目

【特長】・表から見えない裏蝶番タイプです・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます・引き込み機能により...

詳細を確認
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

型番:

HG-JV65-U-LGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HG-JV65-U-LGRの仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
[ザグリ] ザグリ+丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ(mm)
95
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
50.5
用途
標準
ライトグレー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-JV65-U-LGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,552
( 3,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表から見えない裏蝶番タイプです
・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます
・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます

ご注意

  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用の型番HG-JV65-U-LGRのページです。 型番HG-JV65-U-LGRに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用
LAMP ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型 横開き用
U型裏蝶番1型 B-531
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531
U型裏蝶番3型 B-562-1
LAMP トルク裏蝶番 HG-TUWA型 広角度開き
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格3,5522,623 -5569405812,082 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料ポリアミドポリアミド冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプザグリ+丸穴ザグリ---長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)ダンパーなし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト