17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSH型

通常単価(税別)
10,07212,327
税込単価
11,07913,560
通常出荷日:3日目

【特長】・6mm厚のステンレス鋼を使用しています・特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます【用途】・大...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

勝手違い

耐荷重

(N)

最小発注数量
154
85.1~120
116
左用
1961(2ヶ)
1個
154
85.1~120
116
右用
1961(2ヶ)
1個
204
120.1~
160
左用
2177(2ヶ)
1個
204
120.1~
160
右用
2177(2ヶ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,072
( 11,079 )
3日目
10,072
( 11,079 )
3日目
12,327
( 13,560 )
3日目
12,327
( 13,560 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm厚のステンレス鋼を使用しています
・特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます
【用途】
・大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSH型
LAMP オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 HG-LSW型 取付穴ありタイプ
LAMP オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型
LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型
LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ40型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,072-10,717 -2,104 -2,053 -3,3903,445
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類ハタ蝶番ハタ蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~150.1~~40-60.1~70~40
用途標準標準耐食性耐食性耐食性耐食性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング