メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA182-9 背面付け

通常単価(税別)
14,426
税込単価
15,869
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)・閉じ際にダンパ...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 蓋を開いた際に装置本体が倒れないようにご注意ください。

型番:

HG-PA182-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-PA182-9の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ
[長穴] 長穴+丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
スプリング付
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ(mm)
100
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅(mm)
178
用途
標準
開き角度(deg)
110
トルク(N・m)
9(±10%)
樹脂カバーA/B:ライトグレー
材料(詳細)
ベースA/B/ケース:ステンレス鋼(SUS430)、樹脂カバーA/B:PBT樹脂、スライダー:ポリアセタール(POM)、アシストばね:鋼(SWO)

型番リスト

表示件数
型番
HG-PA182-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,426
( 15,869 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)
・閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)
・トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)
・樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります
・機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 蓋を開いた際に装置本体が倒れないようにご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA182-9 背面付けの型番HG-PA182-9のページです。 型番HG-PA182-9に関する仕様情報を記載しております。
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA182-9 背面付けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA182-9 背面付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA202型 背面付け
パワーアシストヒンジ HG-PA272型 背面付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA180-9 外側付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA210-9 内側付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA270型 外側付け
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格14,42617,377 -26,740 -14,23114,83644,385 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能スプリング付スプリング付トルク(フリーストップ)スプリング付スプリング付スプリング付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト