17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA200型、HG-PA201型 外側付け

通常単価(税別)
16,64519,049
税込単価
18,31020,954
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
  • HG-PA200型とHG-PA201型では対応する扉の重心位置が異なります。品番選定方法(メーカーカタログのP.75)を参考に品番を選定してください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

仕様

トルク

(N・m)

最小発注数量
トルクピーク角度20°
15(±10%)
1個
トルクピーク角度35°
15(±10%)
1個
トルクピーク角度35°
20(±10%)
1個
トルクピーク角度35°
25(±10%)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,645
( 18,310 )
4日目
18,195
( 20,015 )
4日目
18,507
( 20,358 )
4日目
19,049
( 20,954 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)
・閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)
・トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)
・樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
  • HG-PA200型とHG-PA201型では対応する扉の重心位置が異なります。品番選定方法(メーカーカタログのP.75)を参考に品番を選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA200型、HG-PA201型 外側付けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA200型、HG-PA201型 外側付け
パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA270型 外側付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA180-9 外側付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA230型、HG-PA231型 内側付け
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA202型 背面付け
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格16,645-14,026 -44,385 -14,23118,702 -17,377 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能スプリング付トルク(フリーストップ)スプリング付スプリング付スプリング付スプリング付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト