メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

六角穴付ボルト 黒染め全ネジ M14×45

型番:

B301445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B301445の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
14
長さL(mm)
45
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分(スチール)
12.9
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじ種類
全ねじ
取付穴形状
六角穴
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B301445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCM材を使用し、高い強度があります
・JIS B1176規格品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト 黒染め全ネジ M14×45の型番B301445のページです。 型番B301445に関する仕様情報を記載しております。
六角穴付ボルト 黒染め全ネジ M14×45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ボルト 黒染め全ネジ M14×45
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ M20×45
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ サイズM14×80
六角穴付きボルト スチール 全ねじ
六角穴付きボルト アンスコ製
SNSH-C22 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山八幡ねじ藤本産業鍋屋バイテック
通常価格1,0201,0201,0204133402,149 -
通常出荷日10日目8日目10日目8日目3日目4日目
ねじの呼び(M)14201436-
長さL(mm)454580416-
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)スチールスチール特殊材質
強度区分(スチール)12.912.912.9-12.9-
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ユニクロメッキ黒色酸化被膜なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト