メカニカル部品技術窓口

確定しました

クリーンキャッチ C-56-B-4-BLACK

型番:

C-56-B-4-BLACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-56-B-4-BLACKの仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
二方向取付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
~15
吸着力(N)
14(垂直)/4.9(平行)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
38
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅 W(mm)
11
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
10
本体材質(詳細)
ポリアセタール(POM)
マグネット材質
ネオジム
受板材質
ステンレス鋼板(SUS430)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-56-B-4-BLACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットは樹脂カバーで被われているため粉塵の発生が抑えられます
・受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
・本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャッチ C-56-B-4-BLACKの型番C-56-B-4-BLACKのページです。 型番C-56-B-4-BLACKに関する仕様情報を記載しております。
クリーンキャッチ C-56-B-4-BLACKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンキャッチ C-56-B-4-BLACK
マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ
マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML
マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山
通常価格5622682561,4663,4351,285
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状二方向取付丸形平行形埋込垂直形面付垂直形面付垂直形面付
取付方法面付埋込埋込面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)~1515.1~30~15~1515.1~3030.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト