メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ショーケース取手

型番:

A-41-A-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-41-A-20の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[アーチ形] アーチ型
取付方法
その他
本体 材質
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
151~200
取付ピッチ P(mm)
200
取付高さ【範囲選択】(mm)
35.1~40
高さ H(mm)
40
グリップ断面形状
[角形] 角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
20.1~25
グリップ太さ D(mm)
23
詳細材質
亜鉛合金
本体 表面処理
[クロムメッキ] クロムめっき
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
170

型番リスト

表示件数
型番
A-41-A-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047
( 2,252 )
7日目

詳細情報

基本情報

グリップを改良し操作性アップ。
【特長】
・グリップを改良し操作性を向上させました
・取付けは表と裏両面からねじ止めできます
【用途】
・各種ショーケース・通信機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショーケース取手の型番A-41-A-20のページです。 型番A-41-A-20に関する仕様情報を記載しております。
ショーケース取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショーケース取手
ショーケース取手 A-41-R
取手 -外付取手- 1211
ゴム取手
溶接取手
引き取手 ステンレス製
メーカータキゲン製造タキゲン製造HANDER WELL(ハンダーウェル)ミスミミスミトラスコ中山
通常価格2,0473,228326567 -289 -613 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ型U字型U字形U字形U字形U字形
取付方法その他丸穴めねじめねじその他-
本体 材質その他その他樹脂樹脂スチールステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)151~200201~300-~100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト