メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

梱包用コーナーパーツ

型番:

CP-660-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CP-660-Bの仕様・寸法情報

全長(mm)
80
幅(mm)
80
厚さ(mm)
35
材質
ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
CP-660-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光パネルの四隅に設置し、梱包用コーナーパーツとして使用します
・ストレッチフィルムとバンドで固定することで、ダンボール梱包の代わりとして使用可能です(梱包及び開梱の手間が省けます)
・繰り返し使用することが可能です
・パネル脱落防止用の爪がついています
【用途】
・太陽光パネルなどの梱包資材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包用コーナーパーツの型番CP-660-Bのページです。 型番CP-660-Bに関する仕様情報を記載しております。
梱包用コーナーパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包用コーナーパーツ
接地端子用グリーンボルト(C-209-M・黄銅製)
キーホルダータグ(C-511・プラスチック製)
鉄製グリーンボルト(セムス仕様) C-209SF-M
メタルグラウンディングクランプ(CP-260・プラスチック製)
接地端子(C-209・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12626 -168 -24 -38 -260 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)80-----
幅(mm)80-----
厚さ(mm)35-----
材質ポリプロピレン(PP)黄銅線ABS樹脂冷間圧造用炭素鋼線ポリアミド冷間圧延鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金具・小物関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト