17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ボルト折板屋根ベース金具 C-486-M-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボルト折板屋根ベース金具

販売終了

型番

C-486-M-200

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・折板屋根と架台を取り合う金具です
・ルーフボルトピッチ200mmに対応
【用途】
・看板設備など、電光掲示板

指定中の仕様・寸法情報

使用荷重(N)
1500(上方向)/2000(下方向)
全長(mm)
235
幅(mm)
46
厚さ(mm)
60.5
材質
高耐食めっき鋼板(ZAM(R))
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト