17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

大型南京錠

通常単価(税別)
57815,750
税込単価
63617,325
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備(C-1549...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 用途

    • 吊金径材質

    • 本体材質

    • 本体幅(mm)

    • 材質

    • 高さH(mm)

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    用途

    吊金径材質

    本体材質

    本体幅

    (mm)

    材質

    高さH

    (mm)

    詳細タイプ

    最小発注数量
    南京錠
    -
    ステンレス鋼棒(SUS303)
    ステンレス鋼鋳物(SUS304)
    60
    -
    86
    TAK80タイプ
    1個
    補助金具
    C-1549-1用
    -
    -
    -
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    -
    防塵キャップ
    1個
    南京錠
    -
    ステンレス鋼棒(SUS303)
    ステンレス鋼鋳物(SUS304)
    50
    -
    74.3
    TAK80タイプ
    1個
    補助金具
    C-1549-2用
    -
    -
    -
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    -
    防塵キャップ
    1個
    補助金具
    C-1549-3用
    -
    -
    -
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    -
    防塵キャップ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,750
    ( 17,325 )
    9日目
    943
    ( 1,037 )
    5日目
    14,378
    ( 15,816 )
    9日目
    735
    ( 809 )
    5日目
    578
    ( 636 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備(C-1549-A)
    ・TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します(C-1549-A)
    ・直径は7~11mmまでのバーを採用した堅牢型南京錠です
    【用途】
    ・大型フェンス・点検口

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大型南京錠のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型南京錠
    シリンダー錠 南京錠
    南京錠 C-555
    南京錠 C-574
    南京錠 001シリーズ
    南京錠 IBシリーズ
    メーカータキゲン製造ハイロジックタキゲン製造タキゲン製造杉田エースアイアイ
    通常価格578-2,0521,582 -1,680 -2,420447 -
    通常出荷日5日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング