メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エラストマーレベルアジャスター KC-1288

通常単価(税別)
329
税込単価
362
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

特殊ナットで直接取付け。【特長】・特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付けることができます・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KC-1288-2-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-1288-2-40の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
樹脂マウント
ねじの呼び M
10
ねじ部 材質
[ステンレス] ステンレス
本体材質
[樹脂] 樹脂
接地面材質
樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
~40
ねじの長さ L1(mm)
27
幅 W(mm)
40
本体高さ h(mm)
13
本体表面処理
なし
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
全高(mm)
40

型番リスト

表示件数
型番
KC-1288-2-40

特長

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

全高

(mm)

最小発注数量
樹脂マウント
10
~40
27
40
13
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊ナットで直接取付け。
【特長】
・特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付けることができます
・底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります
【用途】
・医療機器・福祉機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマーレベルアジャスター KC-1288の型番KC-1288-2-40のページです。 型番KC-1288-2-40に関する仕様情報を記載しております。
エラストマーレベルアジャスター KC-1288のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラストマーレベルアジャスター KC-1288
レベルアジャスター KC-275
アジャスタパッド(KC-280)
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-282
レベルアジャスター KC-275-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格329951 -1,194235 -486 -396 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質ステンレススチール-スチールスチールスチール
本体材質樹脂スチールスチール樹脂スチールスチール
接地面材質樹脂---金属金属
本体表面処理なし亜鉛めっきクロメート処理電気泳動なし亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト