17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

型番:

C-300-CH-17-21-EP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-300-CH-17-21-EPの仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] EPDMの発泡体
幅(mm)
21
高さ(mm)
17
環境
耐寒性 / 耐候性

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-300-CH-17-21-EP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599
( 1,759 )
9日目

詳細情報

基本情報

中空のためクッション性に優れています。
【特長】
・EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています
【用途】
・冷蔵庫・厨房機器・医療機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵ゴムの型番C-300-CH-17-21-EPのページです。 型番C-300-CH-17-21-EPに関する仕様情報を記載しております。
防塵ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵ゴム
導電性ゴムパッキン 209-1301
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
導電性ゴムパッキン 209-1302
パッキン FC-778
ゴムパッキン 209-0704
メーカータキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格1,59911,3241,04611,614630798
通常出荷日9日目4日目7日目4日目在庫品1日目4日目
材質EPDMの発泡体軟質エチレンプロピレンゴムエチレン・プロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴム塩化ビニルエチレンプロピレンゴム
幅(mm)211115111610
高さ(mm)1721.51511.51717
環境耐寒性 / 耐候性標準 / 導電性耐候性標準 / 導電性標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト