メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

樹脂製ボールキャスター K-145-D-22

型番:

K-145-D-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-145-D-22の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
フランジ
本体材質
[樹脂] ポリアセタール
ボール 材質
[樹脂] ポリアセタール
許容荷重(N)
68.6
外径 D(φ)
57
ボール径 SD(φ)
22.2
許容荷重範囲(N)
50.1~100.0
本体色
ホワイト
向き
下向き専用

型番リスト

表示件数
型番
K-145-D-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,351
( 4,786 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品、医薬品関連などの水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ボールキャスター K-145-D-22の型番K-145-D-22のページです。 型番K-145-D-22に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ボールキャスター K-145-D-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ボールキャスター K-145-D-22
ボールベアー IPK-22型
フリーベア D-type(フランジタイプ)
フリーベアユニット(12Kタイプ)
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ
メーカータキゲン製造井口機工製作所フリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格4,3515,37420,695 -32,764 -68,764 -104,315 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目〜4日目6日目6日目
種類標準標準標準標準エア駆動式エア駆動式
形状フランジフランジフランジユニットユニットユニット
本体材質ポリアセタールPOMスチールSS400相当SS400相当SS400相当
ボール 材質ポリアセタールPOMスチールSUJ2SUJ2SUJ2
許容荷重(N)68.668.61962なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト