メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

トラス頭タッピングねじ ステンレス M5X16

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:7日目

【特長】・頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじ...

詳細を確認

型番:

61-2159-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-2159-47の仕様・寸法情報

詳細形状
トラス
ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
16
ねじ山種類
タッピンねじ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)

型番リスト

表示件数
型番
61-2159-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです
・耐食性のあるステンレスを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラス頭タッピングねじ ステンレス M5X16の型番61-2159-47のページです。 型番61-2159-47に関する仕様情報を記載しております。
トラス頭タッピングねじ ステンレス M5X16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラス頭タッピングねじ ステンレス M5X16
十字穴付(+) なべ左ねじタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5)
十字穴付(+) なべタッピンねじ 2種ガイド・ネック付き BNRP形 G=5
リップネジ トラス
六角穴付 極低頭 平頭タッピンねじ 1種 A形
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
メーカーアズワンSUNCOSUNCOクラウン精密SUNCO八幡ねじ
通常価格7622142264,701232 -45
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜11日目
詳細形状トラスなべなべトラス極低頭なべ
ねじの呼び(M)544445
長さL(mm)16254581630
ねじ山種類タッピンねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴六角穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト