メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MEGA耐油サンブレーホース

型番:

TB-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-19の仕様・寸法情報

流体
水 / 油
使用金具
なし
ホース内層材質
[塩化ビニール] ポリ塩化ビニール
外層色
[透明(有色含む)] 透明緑
外径(φ)
26
呼び内径 d
19
カットサービス対応
なし
定尺(m)
50

型番リスト

表示件数
型番
TB-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑油の配管に適しています
・材質:PVC
・使用流体:水、油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEGA耐油サンブレーホースの型番TB-19のページです。 型番TB-19に関する仕様情報を記載しております。
MEGA耐油サンブレーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEGA耐油サンブレーホース
工業用ホース MEGAサンブレーホース
耐油ゴムホース
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース
耐油用ホース ネオ・ホーマー(R) 6型耐油ブルー
メーカー十川産業十川産業八興ミスミ弘進ゴムクラレプラスチックス
通常価格921-3,187 --36,175 --
通常出荷日8日目4日目〜1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目
流体水 / 油水 / 油水 / 空気 / 油油(鉱油)水 / 食品 / 油(鉱油)
使用金具なしなしなしホース単体のみなしなし
ホース内層材質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール耐油性NBR配合ゴム軟質塩化ビニールゴム軟質PVC+硬質PVC+補強繊維層
外層色透明緑透明青ブラックグリーン透明
外径(φ)26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト