17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

超強力マグネットフック

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・フック部分が上下左右に360度可動するので、好きな位置に取り付けが可能です・着磁面には被着体...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
8日目
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部分が上下左右に360度可動するので、好きな位置に取り付けが可能です
・着磁面には被着体へのキズ防止シートが貼られています
・強力な磁力を備えたマグネットフックです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力マグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック
フックマグネット
強力マグネット カラビナフック型シリーズ
強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
強力マグネットリング ゴム・AKフック付
強力マグネットリング RMR
メーカー日本緑十字社マグナLACTEMLACTEMLACTEMLACTEM
通常価格1,0501,2181,171 -2,272 -2,771 -1,921 -
通常出荷日1日目〜4日目7日目1日目1日目1日目
材質本体:ABS・POM、フック:スチール-----
サイズ(mm)48×58×23-----
耐荷重垂直方向:約3kg、水平方向:約2kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト