17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ファインピッチスクリューアジャスター

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:15日目

【特長】・同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です・...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 先端形状フラットタイプとRタイプの置換えは対象物を考慮の上で行なってください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

種類

許容荷重(静荷重)

(N)

ネジ

ピッチ

(mm)

適応製品

全長

(mm)

マイクロ固定部径

(mm)

マイクロ固定部長さ

(mm)

最小発注数量
マイクロメータヘッド用ハンドル
-
-
-
FPSA-42525(R)/FPSA-45025(R)
-
-
-
1個
マイクロメータヘッド用ハンドル
-
-
-
FPSA-62540(R)/FPSA-62550(R)/FPSA-62555(R)/FPSA-65040(R)/FPSA-65050(R)/FPSA-65055(R)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
15日目
600
( 660 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です
・ツマミ部をなくすことにより省スペース化を実現、誤作動防止にも効果的です
・用途に応じてネジピッチ0.25mmと0.5mmの選択ができます
・ネジブッシュ部にロック機構を設けました
・先端形状がフラットタイプとRタイプ(品番末尾:R)があります
・先端フラットタイプは、同社の手動ステージ及びホルダーに対応しているため仕様変更が可能です
・調整には、ツマミ付六角レンチ(KCL)または、ご所有の六角レンチをご利用ください
・先端が樹脂のセットビスでクランプを行うため、スピンドルのネジ山を傷つけることはありません

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 先端形状フラットタイプとRタイプの置換えは対象物を考慮の上で行なってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインピッチスクリューアジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインピッチスクリューアジャスター
LCH コントロールメカニズム
コントロールメカニズム LCP/LCV
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
マイクロノブ(B90)
メーカーシグマ光機鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ駿河精機
通常価格60025,269 -24,862 -4,240 -4,800 -4,900
通常出荷日15日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト