17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm

θαβ軸小型薄形ステージ

通常単価(税別)
28,500
税込単価
31,350

【特長】・テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾...

詳細情報を確認する
  • 送り方式
    送り用ツマミ
  • 耐荷重 (N)
    2.0
  • テーブルサイズ(径) D (φ)
    40
  • ストローク(α角度) (deg)
    ±3
  • ストローク(β角度) (deg)
    ±3
  • テーブル材質
    アルミニウム
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 軽荷重用のため、搭載荷重にはご注意ください。

型番:

KKD-40C
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

数量:

KKD-40Cの仕様・寸法情報

送り方式
送り用ツマミ
耐荷重(N)
2.0
テーブルサイズ(径) D(φ)
40
ストローク(α角度)(deg)
±3
ストローク(β角度)(deg)
±3
テーブル材質
アルミニウム
テーブル表面処理
黒アルマイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KKD-40C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,500
( 31,350 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです
・小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です
・調整リングは傾斜調整、送りツマミは回転調整を行うことができます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 軽荷重用のため、搭載荷重にはご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

θαβ軸小型薄形ステージの型番KKD-40Cのページです。 型番KKD-40Cに関する仕様情報を記載しております。
θαβ軸小型薄形ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
θαβ軸小型薄形ステージ
傾斜ステージ
あおり旋回ステージ
二軸傾斜ステージ(手動ステージ)
傾斜スリムステージ(手動ステージ)
傾斜回転ステージ(手動ステージ)
メーカーシグマ光機ミラック光学ミラック光学中央精機中央精機中央精機
通常価格28,50023,63077,151 -12,905 -29,899 -35,899 -
通常出荷日お見積り在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
送り方式送り用ツマミラック&ピニオンラック&ピニオン手動ねじ式標準マイクロメータ送りねじ
耐荷重(N)2.029.439.2---
テーブルサイズ(径) D(φ)40-----
ストローク(α角度)(deg)±3±20----
ストローク(β角度)(deg)±3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト